Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
DCR3100_E - Zylinder mit kontrolliertem Rückhub
Stückliste
DCR3100-050-A-E
CODE
CU
Hub
L
Gesamtkiellänge
LMIN
Lunghezza min
RC
Reservehub
3
D
Durchmesser
67
FMIN
630 daN
FMAX
3140 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Oberfläche
12.57 cm3
VMAX
Velocità max
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Wert eingeben für CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen