Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
KE400-050-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
25 mm
RD
Rod Diameter
10 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
SKUDO
Cylinder active protection
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
2,84 cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura