Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
P07 42 S28
Bill of material
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Code
CU
Stroke
8 mm
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
D
Punch diameter
40 mm
L
Total length
116 mm
LMIN
Minimum length
114 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
18.85 cm^2
PP
Weight
3.35 Kg
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください