Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 70
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MS 200 - Mini cylinders + SKUDO
Bill of material
MS200-035-B-GR
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
25 mm
RD
Rod Diameter
12 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
SKUDO
-
F0
Nominal initial force
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polythrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Strokes/minute
Cicli / minuto
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature min
80 °C
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси