Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 22
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Malzeme listesi
SCF250-125-E
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
D
Çap
35.7 mm
RD
Kol çapı
15 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
FIS
Bağlantı
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm3
S
Yüzey
1.77 mm
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin