Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Lista de materiales
SC3000-113-E-N
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
95 mm
RD
Diâmetro da haste
50 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
19.63 cm²
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMAX
Temperatura max
0 °C
TMIN
Temperatura min
80 °C
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales