Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
S 500 - ISO fuerzas, altura reducida
Lista de materiales
S500-125-B
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
D
Diámetro
45 mm
RD
Diâmetro da haste
20 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
S
Superficie
3.14 cm2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMAX
Temperatura max
80 m/s
TMIN
Temperatura min
0 m/s
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales