Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 20
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
S 500 - ISO forces, reduced height
Malzeme listesi
S500-125-B
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
D
Çap
45 mm
RD
Kol çapı
20 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
S
Yüzey
3.14 cm2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMAX
Max sıcaklık
80 m/s
TMIN
Min sıcaklık
0 m/s
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin