Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
Malzeme listesi
RV170-032-C-E
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
19 mm
RD
Diametro stelo
11 mm
P
Bas?nç
0 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
FIS
Bağlantı
PFIS
Montaj konumu
F0
Son kuvvet
0 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
0 daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
0.95 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin