Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
RT 9500 - Altura mínima, força máxima, cilindros conectados com furo G1/8 gás
Lista de peças
RT9500-050-B-N
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
90 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
63.62 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais