Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RS 500 - Mínima altura, máxima fuerza + SKUDO
Lista de materiales
RS500-029-B-N
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
RD
Diâmetro da haste
20 mm
D
Diámetro
38 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Forza iniziale isotermica
daN
F1P
Forza iniziale politropica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
3.14 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales