Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 39
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RS 350 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
RS350-029-B-N--(0)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
32 mm
RD
Rod Diameter
16 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
2.01 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください