Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RS 320 - Minima altezza, massima forza + SKUDO
Lista materiale
RS320-029-C
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
25 mm
RD
Diametro stelo
15 mm
P
Pressione
180 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
320 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
S
Superficie
1.77 cm^2
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali