Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RHGO Ø 51 - Molla carico forte
Lista materiale
RHGO51-127
CODE
-
DH
Diametro del foro
50.80 mm
DD
Diametro della spina
25.40 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0 N
S1
Deflessione per una durata ottimale
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione per una lunga durata
mm
F2
Forza
N
S3
Deflessione di lavoro massima
mm
F3
Forza
N
SN
Deflessione massima
mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali