Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RF 1200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RF1200-125-B
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
50 mm
RD
Rod Diameter
28 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polythrophic end force
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
6.15 cm2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura