Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RF 1200 - Minimale Höhe, maximale Kraft, Gdf. mit G1/8 Öffnung verbindbar
Stückliste
RF1200-125-B
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
50 mm
RD
Stangendurchmesser
28 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
6.15 cm2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen