Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RF 1200 - Minima altezza, massima forza, collegabili G1/8
Lista materiale
RF1200-125-B
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
50 mm
RD
Diametro stelo
28 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
6.15 cm2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali