Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RF 1200 - Hauteur minimale, force maximale, cylindres raccordés avec trou G1/8 gaz
Nomenclature
RF1200-125-B
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
50 mm
RD
Diamètre de la tige
28 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
6.15 cm2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale