Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
P07 42 S28
Lista de peças
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Codigo
CU
Curso
8 mm
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
D
Diametro puncao
40 mm
L
Comprimento total
116 mm
LMIN
Comprimento minimo
114 mm
RC
Curso de reserva
2 mm
P
Pressao
bar
F0
Forca final
daN
F1
Fora inicial
daN
FX
Forca
daN
S
Superficie
18.85 cm^2
PP
Peso
3.35 Kg
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais