Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
P07 42 S28
Lista materiale
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Codice
CU
Corsa
8 mm
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
D
Diametro punzone
40 mm
L
Lunghezza totale
116 mm
LMIN
Lunghezza minima
114 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
18.85 cm^2
PP
Peso
3.35 Kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali