Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
P07 42 S28
Nomenclature
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Rèfèrence
CU
Course
8 mm
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
D
Poincon diametre
40 mm
L
Longueur total
116 mm
LMIN
Longueur minimal
114 mm
RC
Course de réserve
2 mm
P
Pression
bar
F0
Force initiale
daN
F1
Force final
daN
FX
Force
daN
S
Surface
18.85 cm^2
PP
Poids
3.35 Kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale