Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
P07 42 S28
Lista de materiales
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Código
CU
Carrera
8 mm
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
D
Diàmetro punzon
40 mm
L
Longitud total
116 mm
LMIN
Longitud mínima
114 mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
P
Presion
bar
F0
Fuerza final
daN
F1
Fuerza incial
daN
FX
Fuerza
daN
S
Superficie
18.85 cm^2
PP
Peso
3.35 Kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales