Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
P07 42 S28
Stückliste
3L-P07-A-BU 42S28
CODICE
Code
CU
Hub
8 mm
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
D
Schneidstempeldurchmesser
40 mm
L
Gesamtlänge
116 mm
LMIN
Mindestlänge
114 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
18.85 cm^2
PP
Gewicht
3.35 Kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen