Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
P07 42 S27
Malzeme listesi
3L-P07-A-BU 42S27
CODICE
Kodu
CU
Kurs
8 mm
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
D
Punch çapı
40 mm
L
Toplam Boy
106 mm
LMIN
Min.Boy
104 mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
P
Bas?nç
bar
F0
Son kuvvet
daN
F1
Son Kuvvet
daN
FX
Kuvvet
daN
S
Yüzey
18.85 cm^2
PP
Ağırlık
3.13 Kg
PRA
727 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin