Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
NE 16x2 - Gas-ejektoren
Stückliste
NE16x2-125-B-GR
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
13.4 mm
RD
Stangendurchmesser
6.0 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
10 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangskraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
1.57xF0 daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
2.03xF0 daN
S
Oberfläche
0.28 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Gewicht
kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen