Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 60
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
NE 16x2 - Gas ejectors
Malzeme listesi
NE16x2-125-B-GR
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
13.4 mm
RD
Kol çapı
6.0 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
1.57xF0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
2.03xF0 daN
S
Yüzey
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin