Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 60
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NE16x1.5-125-B-GR
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.57xF0 daN
F1P
Polythrophic end force
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
W
Weight
kg
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura