Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
NE 16x1.5 - Èjecteurs de gaz
Nomenclature
NE16x1.5-125-B-GR
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
13.4 mm
RD
Diamètre de la tige
6.0 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
1.57xF0 daN
F1P
force finale politrophique
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
W
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale