Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
MS 200 - Mini-ressorts + SKUDO
Nomenclature
MS200-035-B-GR
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
25 mm
RD
Diamètre de la tige
12 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
SKUDO
-
F0
Force initiale nominal
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cycles/minute
Cicli / minuto
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure min
80 °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale