Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
MS 200 - Mini cilindri + SKUDO
Lista materiale
MS200-035-B-GR
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
25 mm
RD
Diametro stelo
12 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione min.
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
SKUDO
-
F0
Forza iniziale nominale
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
1.13 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuti
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali