Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MP 2000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MP2000-032-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
50 mm
RD
Rod Diameter
35 mm
P
Pressione
209 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
2000 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polythrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
9.62 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро