Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
MP 2000 - Maksimum gücü, çubuk mühür
Malzeme listesi
MP2000-032-A
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
50 mm
RD
Kol çapı
35 mm
P
Pressione
209 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Nominal Başlangıç Kuvvet
2000 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm³
S
Yüzey
9.62 mm
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.6 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin