Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
MP 1000 - Máxima fuerza, estanqueidad vástago
Lista de materiales
MP1000-032-A
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
mm
D
Diámetro
38 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
P
Pressione
205 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
1000 daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
4.91 mm
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.6 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales