Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 77
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
M 90 - Mini-cilindros
Lista de peças
M90-025-B-GR
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
19 mm
RD
Diâmetro da haste
8 mm
P
Pressão nom. de carga
bar
PMIN
Pressão min.
10 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
S
Superficie
0.50 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
SPM
Pancadas/minuto
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais