Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
CR 7700 - Manifold System
Lista de peças
CR 7700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2.8 mm
D
Diâmetro
109.5 mm
P
Pressao
125 - 150 bar
PMIN
Pressão min.
25 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
F0
Forca final
6440 - 7730 daN
S
Superficie
50.26 cm^2
W
Peso
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Dimensões da rosca
M 100 X 2
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais