Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CR 750 - Manifold System
Bill of material
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2.4 mm
D
Diameter
40.6 mm
P
Pressure
103 - 138 bar
PMIN
Pressure min.
25 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
500 - 750 daN
S
Surface
4.91 cm^2
W
Weight
Kg
B
22.4 mm
FILETTO
Thread dimensions
1 5/16-12 UN
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро