Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 10700 - Manifold System
Lista de materiales
CR 10700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.8 mm
D
Diámetro
130.0 mm
P
Presion
125 - 150 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
8910 - 10690 daN
S
Superficie
70.88 cm^2
W
Peso
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
M 120 X 2
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales