Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CR 10700 - Manifold System
Stückliste
CR 10700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2.8 mm
D
Durchmesser
130.0 mm
P
Druck
125 - 150 bar
PMIN
Druck min.
25 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
8910 - 10690 daN
S
Oberfläche
70.88 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 120 X 2
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen