Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CC 2500 - Manifold System
Malzeme listesi
CC 2500 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
70 mm
P
Bas?nç
110 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
2520 daN
S
Yüzey
22.90 cm^2
W
Ağırlık
Kg
B
17.0 mm
FILETTO
Thread size
M 64 x 2
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin