Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CC 2500 - Manifold System
Lista materiale
CC 2500 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
70 mm
P
Pressione
110 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
2520 daN
S
Superficie
22.90 cm^2
W
Peso
Kg
B
17.0 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 64 x 2
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali