Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
CC 2500 - Manifold System
Nomenclature
CC 2500 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
70 mm
P
Pression
110 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
2520 daN
S
Surface
22.90 cm^2
W
Poids
Kg
B
17.0 mm
FILETTO
Dimensions du filetage
M 64 x 2
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale