Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CC 2500 - Manifold System
Stückliste
CC 2500 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
70 mm
P
Druck
110 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
2520 daN
S
Oberfläche
22.90 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
17.0 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 64 x 2
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen