Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CC 1000 - Manifold System
Lista de materiales
CC 1000 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
54 mm
P
Presion
110 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
1060 daN
S
Superficie
9.62 cm^2
W
Peso
Kg
B
17.0 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
M 48 x 2
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales