Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CB 1000 - Manifold System
Malzeme listesi
CB 1000 - 050 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
B
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
54 mm
P
Bas?nç
110 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
1060 daN
S
Yüzey
9.62 cm^2
W
Ağırlık
Kg
FILETTO
Thread size
M 48 x 2
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin