Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CA 2500 - Manifold System
Lista materiale
CA 2500 - 010 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
B
mm
RC
Riserva corsa
2.5 mm
D
Diametro
70 mm
P
Pressione
110 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
2520 daN
S
Superficie
22.9 cm^2
W
Peso
Kg
VERS
2500 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 64 x 2
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali