Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CA 2500 - Manifold System
Lista de materiales
CA 2500 - 010 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
B
mm
RC
Carrera de reserva
2.5 mm
D
Diámetro
70 mm
P
Presion
110 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
2520 daN
S
Superficie
22.9 cm^2
W
Peso
Kg
VERS
2500 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
M 64 x 2
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales