Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
59saro03 - soğutma
Malzeme listesi
59saro03
CODE
Part number
59saro03
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
5.7 A
PWRC
Power consuption max
140 W
WGT
Weight
13 kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
Ip
IP68
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin