Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
59saro03 - refroidissement
Nomenclature
59saro03
CODE
Part number
59saro03
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
5.7 A
PWRC
Power consuption max
140 W
WGT
Weight
13 kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
Ip
IP68
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale