Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
59saro03 - refrigeración
Lista de materiales
59saro03
CODE
Part number
59saro03
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
5.7 A
PWRC
Power consuption max
140 W
WGT
Weight
13 kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
Ip
IP68
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales