Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
59saro03 - raffreddamento
Lista materiale
59saro03
CODE
Part number
59saro03
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
5.7 A
PWRC
Power consuption max
140 W
WGT
Weight
13 kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
Ip
IP68
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali